assemblage de câbles RST08I3 KSBS 75 05SW
Numéro d'article 41.437.0530.1
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.437.0530.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3 KSBS 75 05SW |
EAN | 4049088508578 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 11000 g |
poids net pièce unique | 52,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |