21335

PCB connector 8213 B / 5 F OB

Numéro d'article 25.323.3553.0

PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 5 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

commercial data

article number25.323.3553.0
article description PCB connector 8213 B / 5 F OB
EAN4015573336254
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed135 mm
width packed81 mm
height packed81 mm
gross weight packed496 g
net weight single part9.06 g
volume packed886 ccm
packaging cardboard
packaging quantity50 piece(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits