page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.190.3253.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8192 / 2 Z |
EAN | 4015573178755 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 58 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 209 g |
poids net pièce unique | 1,837 g |
volume emballé | 414 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |