page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 07.416.6853.0 |
---|---|
description de l'article | obturateur 6 |
EAN | 4015573429994 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 120 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 30 mm |
poids brut emballé | 183,9 g |
poids net pièce unique | 18,16 g |
volume emballé | 360 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |