Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0001 |
EAN | 4049088043871 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 20,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,8 g |
Volumen verpackt | 576 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |