Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.8853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TWF 1,5 E2 |
EAN | 4015573731974 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 125 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 79,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,3 g |
Volumen verpackt | 1218,75 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |