Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.8753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APF 1,5 E2 |
EAN | 4015573731936 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 34,04 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,86 g |
Volumen verpackt | 243,75 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |