Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.8153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APF 1,5 |
EAN | 4015573731899 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 20,37 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,82 g |
Volumen verpackt | 126 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
158980236