Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.6155.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zwischenplatte ZP/WK 4 TKG |
EAN | 4015573702783 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 175 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 35,08 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,1 g |
Volumen verpackt | 180 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |