Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.5953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APMF 2,5/15 |
EAN | 4015573671362 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 15,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,34 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |