Abschlussplatte APF 2,5/d2/8113 BLAU
Artikelnr. 07.312.4153.6
Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5 D2/8113..., Farbe: blau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.4153.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APF 2,5/d2/8113 BLAU |
EAN | 4015573578500 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 210 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 41 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,8 g |
Volumen verpackt | 180 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |