Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TWF 2,5/D 1/2 |
EAN | 4015573338944 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 47,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,3 g |
Volumen verpackt | 342 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |