Zwischenplatte ZP 2,5 U/8113 S/V BL/V0
Artikelnr. 07.312.1655.6
Zwischenplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5 U/8113 S/V..., Farbe: blau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.1655.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zwischenplatte ZP 2,5 U/8113 S/V BL/V0 |
EAN | 4015573600201 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 24 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,13 g |
Volumen verpackt | 180 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |