Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.0555.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TW 2,5-4 K/U /V0 |
EAN | 4015573526747 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 77 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,1 g |
Volumen verpackt | 250 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
158607136