Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.311.9855.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte AP 2,5U/8113S/H/V0 |
EAN | 4015573600171 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 29,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,5 g |
Volumen verpackt | 198 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |