Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.311.3855.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte AP 4 3S 1K / V0 |
EAN | 4015573554559 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 27 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,3 g |
Volumen verpackt | 180 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |