Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.052.5054.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I5/4S S1 M03 SW |
EAN | 4049088290015 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,54 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |