Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.055.6153.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5S B1 M13 TB |
| EAN | 4049088268328 |
| Bestelleinheit | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5500 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 49 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht