Geräteanschluss RST20I4S B1 M91 LBR01
Artikelnr. 96.043.6251.4
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.043.6251.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I4S B1 M91 LBR01 |
EAN | 4049088292330 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 44 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |