Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 15 10SW
Artikelnr. 96.442.1033.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.442.1033.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 15 10SW |
EAN | 4015573912458 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 196 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
157881728