Geräteanschluss RST20I5S B1 M91 A TB0
Artikelnr. 96.053.6253.6
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.053.6253.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5S B1 M91 A TB0 |
| EAN | 4015573914001 |
| Bestelleinheit | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5680 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 54,1 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht