Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.051.5053.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5S B1 M01 A TB0 |
| EAN | 4015573877542 |
| Bestelleinheit | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4210 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 42,1 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht