Geräteanschluss RST20I4S B1 M90 SW
Artikelnr. 96.043.6053.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.043.6053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I4S B1 M90 SW |
EAN | 4015573863286 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,3 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157849208