Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.051.4553.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT6 SW |
EAN | 4049088268663 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 288 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3745 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,2 g |
Volumen verpackt | 11448 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157831238