Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.505.0900.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gegenmutter M50 x 1,5 |
EAN | 4049088504716 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 119,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,3 g |
Volumen verpackt | 1024 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |