Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.051.M053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I5 B D03H MGL |
EAN | 4049088571886 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 314 mm |
---|---|
Breite verpackt | 138 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1388,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,056 g |
Volumen verpackt | 3033 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |