23527

Device connector RST16I3/2 S D03 LMBR

Numer produktu 46.032.M051.4

RST® MINI Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy46.032.M051.4
Opis artykułu Device connector RST16I3/2 S D03 LMBR
EAN4049088573033
Jednostka opakowania50 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania314 mm
Szerokość opakowania138 mm
Wysokość opakowania70 mm
Waga brutto paczki zacisków713,25 g
Waga netto pojedynczej części12,555 g
Objętość opakowania3033 ccm
sposób pakowania tektura
50 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe