Verteiler RST08i2VL3P1HF V BL
Artikelnr. 4L.020.0143.9
RST® MICRO Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.020.0143.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST08i2VL3P1HF V BL |
EAN | 4049088555695 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1882 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37,1 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |