connecteur RST20I5S B1 YR2S BL07
Numéro d'article 96.053.4153.9
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.053.4153.9 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I5S B1 YR2S BL07 |
EAN | 4049088469336 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6110 g |
poids net pièce unique | 57,3 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |