Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 2 F2 OB
Artikelnr. 27.602.3253.0
Steckklemme mit Schraubanschlüssen mit Zugbügeltechnik für Leiterplatten mit Kontaktstiften und Rastflansch, 2 -polig, ohne Beschriftung, Raster: 5mm, Typ: 8142 Z/3 F2 OB
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 2 F2 OB |
EAN | 4049088064913 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |