Terminal PCB wtykowy 8142 ZP/9 OB
Numer produktu 25.617.3955.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.617.3955.1 |
---|---|
Opis artykułu | Terminal PCB wtykowy 8142 ZP/9 OB |
EAN | 4049088330599 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,327 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |