Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/10
Artikelnr. 25.617.1055.1
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,10-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.1055.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/10 |
EAN | 4049088330452 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,549 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |