Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/2 RF
Artikelnr. 25.613.0256.1
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,2-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.613.0256.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/2 RF |
EAN | 4049088191497 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 241 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,16 g |
Volumen verpackt | 414,12 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |