Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.360.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8313 B / 8 OB |
EAN | 4015573195837 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 174 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 865 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,92 g |
Volumen verpackt | 1221 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |