21394

Stiftliste for print 8213 SUFK / 4 TOP OB

Vare nummer 25.857.3453.0

4-pol Inverteret stik fjeder 5,08mm/2,5mm² 8213SUFK/4 TOP OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.857.3453.0
Stiftliste for print 8213 SUFK / 4 TOP OB
EAN4015573562813
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

200 mm
89 mm
54 mm
345 g
5,73 g
961 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others