Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.841.3453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8213 BFK / 4 TOP F OB |
EAN | 4015573615168 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 153 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 82 mm |
Altezza imballata | 83 mm |
Peso lordo imballato | 395 g |
Peso netto parte singola | 6,28 g |
Volume confezionato | 1041 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |