Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.841.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 2 TOP F |
EAN | 4015573614925 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 153 mm |
---|---|
Breite verpackt | 82 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 387 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,4 g |
Volumen verpackt | 1041 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |