Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.340.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 8 OB |
EAN | 4015573189744 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 179 mm |
---|---|
Breite verpackt | 115 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 765 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,14 g |
Volumen verpackt | 1215 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |