Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.820.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /12 TOP OB |
EAN | 4015573562288 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,2 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |