page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.326.1153.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8113 B / 11 VL |
EAN | 4015573330016 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 146 mm |
---|---|
largeur emballée | 129 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 1153 g |
poids net pièce unique | 22,3 g |
volume emballé | 1300 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |