Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.320.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 OB |
EAN | 4015573181991 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1130 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,6 g |
Volumen verpackt | 1676 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |