Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.320.3653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 OB |
EAN | 4015573504189 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 81 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 580 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,56 g |
Volumen verpackt | 886 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |