文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.623.0853.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8813 B / 8 VR F |
EAN | 4015573560499 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 117 mm |
---|---|
包装宽度 | 86 mm |
高度包装 | 78 mm |
包装毛重 | 381 g |
单件净重 | 6,863 g |
容积包装 | 785 ccm |
包装 | |
50 一片 |