Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.622.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 3 VR OB |
EAN | 4015573480506 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 142 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 255,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,325 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |