Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.620.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 11 |
EAN | 4015573367715 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 391,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,315 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |