Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.642.3553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 SUFK / 5 OB |
EAN | 4015573554276 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 89 mm |
Altezza imballata | 67 mm |
Peso lordo imballato | 208 g |
Peso netto parte singola | 3,5 g |
Volume confezionato | 620 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |