Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.372.3253.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8313 S / 2 W OB |
EAN | 4015573197473 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 68 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 118,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,96 g |
Objętość opakowania | 481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |