page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.343.3553.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8213 BL / 5 W OB |
EAN | 4015573355811 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 143 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 229 g |
poids net pièce unique | 4,08 g |
volume emballé | 644 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |