Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.342.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 10 G OB |
EAN | 4015573355675 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 197 mm |
---|---|
Breite verpackt | 69 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 456,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,756 g |
Volumen verpackt | 802 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |