Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.342.0753.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8213 BL / 7 G |
EAN | 4015573559035 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 142 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 80 mm |
Altezza imballata | 44 mm |
Peso lordo imballato | 325 g |
Peso netto parte singola | 5,9 g |
Volume confezionato | 500 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |